製品の公開
Steel Louver - 6" Deep - 30 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-630
Pottorff

Steel Louver - 6" Deep - 30 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-630

Google翻訳”,

亜鉛めっき鋼ルーバー
6インチ深さ - 30度Jブレード

成形鋼製ルーバーは、浸水防止が重要でない吸気および排気用途向けに設計されています。SFJ-630 は、カスタム カラー マッチングを含む幅広い塗装仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 6" deep x 20 ga. thick (152 x 1) channel.

    Blades: 30o x 20 ga. (1) thick J style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 10.4 ft2 (0.97 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 825 fpm (4.19 m/s)

    Air Volume Delivered: 8580 cfm (4.05 m3/s)

    Pressure Loss: 0.08 in. wg. (22 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1220 fpm (6.20 m/s)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refSteel-Louver-6-Deep-30-Degree-J-Blade-Galvannealed-Steel-SFJ-630
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers