製品の公開
Wind-Driven Rain Louver - 5-3/8" Deep - 45 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 5-3/8" Deep - 45 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ 5-3/8 インチ - 垂直ブレード後部セクション付き J ブレード

EDV-545 デュアル モジュール ルーバーは、ハリケーンの厳しい気象の影響に伴う極度の負荷、破片の衝撃、周期的な疲労に耐え、ルーバーの最小深さで浸水抵抗を維持するように設計およびテストされています。ルーバーの前面 (外側) には、美しい建築的外観を実現する水平 J 型ブレードが装備されています。内側には、風雨に対する優れた耐性を提供する垂直シェブロン ブレードが装備されています。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6005A-T6 extruded aluminum.

    Frames: 5-3/8" deep x 0.081" thick (137 x 2) channel.

    Blades:
    Front:
    45o x 0.08" (2) thick horizontal J-style.
    Rear: 45o x 0.05" (1.3) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited

    Shipping Weight: 8 lbs/ft2 (39 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 8.03 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10038 cfm (4.74 m3/s)

    Pressure Loss: 0.55 in. wg. (136 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 666 fpm (3.38 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

技術仕様
  • Unique refWind-Driven-Rain-Louver-5-3-8-Deep-45-Degree-J-Blade-with-Vertical-Blade-Rear-Section-Extruded-Aluminum-EDV-545
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers