製品の公開
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Google翻訳”,
アクリルシロキサン樹脂をベースに、鉱物フィラーと微粒子骨材を添加した充填効果のあるファサード用の水性仕上げ剤。撥水性が高く、水蒸気の透過性に優れています。
仕様
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
技術仕様
  • Unique refSIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • コレクションセットSIGMA
  • コレクションFACADE
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-03-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG020350
  • ETIM 名Building - Facade cladding
  • Uniclass2015コードPr_35_31_22
  • Uniclass2015詳細Decorative coatings
  • OmniClassNumber23-15 21 11
  • OmniClassタイトルPaints and Varnishes