製品を公開する
4K UHD LCD Displays, SQ3 Series
4K UHD LCD Displays, SQ3 Series

    4K UHD LCD Displays, SQ3 Series

    Google翻訳,

    主な機能

    • 鮮明で詳細な映像を実現する高解像度4K画像

    500cd/m²の高輝度と、周囲の光の反射を抑制するアンチグレアパネルを採用したSQ3シリーズは、鮮明で精細な4K映像を実現します。広い視野角により、会議室、教室、小売店、商業施設など、あらゆる場所で優れた視認性を確保します。

    -------

    • 多様な用途に対応できる柔軟な設置方法

    SQ3シリーズは、43インチから86インチまでの6種類の画面サイズが用意されており、幅広い設置環境に対応します。前後に傾けて設置できるため、小規模なミーティングルームや教室から、より大規模な会議室やコラボレーションスペースまで、柔軟な設置が可能です。

    -------

    • 様々なシステムとの連携を可能にする拡張性

    HDMI™、PC入力、USB Type-A、RS-232C、LAN(PJLink™)接続機能を備えたSQ3シリーズは、プロフェッショナルAVシステムや外部制御プラットフォームとの統合が容易で、運用と管理の効率化に貢献します。

    仕様
    • Screen Size (Diagonal)TH-86SQ3: 86-inch class (85.60-inch / 2174.2 mm)
      TH-75SQ3: 75-inch class (74.54-inch / 1893.3 mm)
      TH-65SQ3: 65-inch class (64.52-inch / 1638.9 mm)
      TH-55SQ3: 55-inch class (54.63-inch / 1387.8 mm)
      TH-50SQ3: 50-inch class (49.50-inch / 1257.3 mm)
      TH-43SQ3: 43-inch class (42.51-inch / 1079.8 mm)
      Brightness (typ.)500 cd/m²
      Aspect ratio16:9
      Resolution4K UHD (3840 × 2160)

    技術仕様
    • 固有参照番号lcd_display_sq3
    • 製品ファミリDisplay
    • 製品グループLCD
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 表示機器 - TV

    対応地域

    ヨーロッパ 北米