製品の公開
LED Display, All-in-one, AD Series
LED Display, All-in-one, AD Series
LED Display, All-in-one, AD Series
LED Display, All-in-one, AD Series
LED Display, All-in-one, AD Series

    LED Display, All-in-one, AD Series

    Google翻訳”,

    主な機能

    • ユーザーフレンドリーなオールインワンLEDディスプレイ

    ADシリーズには、ディスプレイ、コントローラー、電源、取り付け金具など、必要なコンポーネントがすべて含まれています。高輝度LED技術、広色域性能、シンプルなリモコン操作により、会議室、オフィススペース、デジタルサイネージ用途において、直感的なユーザーエクスペリエンスを提供します。
    -------

    • 高い信頼性による長期安定運転

    24時間連続稼働を想定して設計されたADシリーズは、電力最適化、輝度調整、焼き付き防止、輝度補正、前面アクセスによるメンテナンスといった機能を組み合わせることで、運用コストを削減しながら、長期にわたる信頼性の高い性能を実現します。
    -------

    • 柔軟な設置とシステム拡張性

    軽量かつスリムな設計により、設置が容易になり、構造への負荷も軽減されます。工場出荷時に調整済みのモジュールは、画像均一性を向上させ、設置時間を短縮します。また、デュアルIntel® SDMスロットにより、柔軟なシステム拡張と将来のアップグレードが可能です。

    仕様
    • Screen Size (Diagonal)

      TL-165AD19A: 164.78-inch (4185.5 mm)
      TL-137AD15A: 137.32-inch (3487.9 mm)
      TL-110AD12A: 109.86-inch (2790.3 mm)

      Brightness (typ.)700 cd/m²

      Aspect ratio16:9

      Resolution1920 × 1080

      LED type / Pixel pitch

      TL-165AD19A: SMD / 1.90 mm
      TL-137AD15A: SMD / 1.58 mm
      TL-110AD12A: SMD / 1.27 mm

    技術仕様
    • Unique refled_dispay_ad
    • コレクションセットDisplay
    • コレクションLED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV