製品の公開
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

Google翻訳”,
PARLAYは、Aフレームのスチール製ベース構造を採用した、立ち作業に適した高さのミーティングテーブルです。天板はホワイトで、エッジ部分はホワイト、オーク、ウォールナット、マルチプレックスの4種類から選択でき、ストレートエッジとスラントエッジの2種類をご用意しています。立ち作業での共同作業を想定して設計されており、長さは2000mm、2400mm、3000mmの3種類からお選びいただけます。高さは950mmです。
技術仕様
  • Unique refparlay-high-meeting-table
  • コレクションセットMeeting Table
  • コレクションHigh Meeting Table
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)950
  • 幅(mm)2400
  • 奥行き(mm)1100
リンク
関連
  • 主なマテリアルメラミン
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具