製品の公開
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
    PREFA

    FX.12 Roof Panel

    Google翻訳”,

    スマートなデザインが技術的な洗練と出会うとき。不規則な傾斜は、太陽の位置に応じて、鮮やかな明暗効果を生み出します。

    ただし、傾斜にはさらに重要な役割があります。それはパネルを補強し、より大きな抵抗を保証します。追加の特徴は、多くの用途がある先細のスタンディングシームです。

    • 横方向の膨張を吸収します
    • 9つの標準色で利用可能
    • オフセット外観を作成するための2つのフォーマット(短いものと長いもの)
    • クリップなしのインストール
    • アクセサリーの完全な範囲
    • 40年保証
    仕様
    • SIZE: 1,400 × 420 mm (long) = 1.7 pc./m²; 700 × 420 mm (short) = 3.4 pc./m²

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      WEIGHT: 1 m²=approx. 2.4–2.5 kg/m²

      SURFACE: available in nine colours

      ROOF PITCH: from 17°

      INSTALLATION: only on solid sheathing (at least 24 mm thick); a separating layer is required with a roof pitch up to 25°

      FASTENING: installation without patent clips. 3 nails per short panel and 5 nails per long panel → 9 nails per m² with a panel ratio of 2:1 or a surface ratio of 4:1 (long:short)

    技術仕様
    • Unique reffx12-roof-panel
    • コレクションセットRoof Systems
    • コレクションRoof Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 正味重量(kg)1.41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルクセンブルク
    ロシア