製品の公開
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - White

ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - White

Google翻訳”,

必要に応じて、公共または個人用の商業用または住宅用バスルームに設置して使用します。例としては、ホテル(マリオットおよびヒルトン承認済み)、アシスティッドリビング施設、高齢者向け住宅、老人ホーム、集合住宅、集合住宅、一般住宅などがありますが、これらに限定されません。

PBAのシャワーと浴槽のシートはすべて、最高の品質基準で製造されており、業界標準の防食304ステンレス鋼フレームを備えた温かみのある手触りのナイロンシートスラットで構成されています。同様に重要なのは、すべての座席がすべてのADA 2010 ADAAG要件、2017 ANSI規格、および商業用および住宅用のISO22196:2011規格に準拠した抗菌剤を満たしているか上回ることです。当社のシートは、500ポンドの垂直プレスと250ポンドの落下テストで個別にテストされています。

  • ADA2010ADAAGのすべての要件を満たすか上回る
  • ISO22196:2011に準拠した2017ANSI規格および抗菌剤
  • 防食304ステンレス鋼フレーム
  • ナイロンシート
  • ADA承認
  • マリオットとヒルトンが承認
仕様
    • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
    • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
    • Anti corrosive 304 stainless steel frame
    • Nylon seat
    • ADA approved
    • Marriott and Hilton Approved

    Nylon, decorative, adjustable, ADA approved, white, fold down, attached, antimicrobial, tested, 500 lbs., in stock

技術仕様
  • Unique ref1800-CBS-W
  • コレクションセットADA Products
  • コレクションShower Seats
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルナイロン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー