製品の公開
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors

    L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors

    Google翻訳”,

    左手または右手のリバーシブル。必要に応じて、公共または個人の商業用または住宅用バスルームに設置して使用します。例としては、ホテル (マリオットおよびヒルトンが承認)、介護施設、シニア リビング、老人ホーム、集合住宅、集合住宅、一般住宅などがありますが、これらに限定されません。

    PBA のシャワーと浴槽のシートはすべて最高の品質基準で製造されており、業界標準の耐腐食性 304 ステンレス鋼フレームを備えた手触りの良いナイロン シート スラットで構成されています。同様に重要なことは、すべてのシートが ADA 2010 ADAAG 要件、2017 ANSI 規格、および ISO22196:2011 規格に準拠した商業用および住宅用抗菌剤のすべてを満たしているか、または上回っていることです。当社のシートは、500 ポンドの垂直プレスおよび 250 ポンドの落下テストで独自にテストされています。

    • リバーシブル左手または右手
    • ADA 2010 ADAAG のすべての要件を満たしているか、それを上回っています
    • 2017 ANSI 規格および ISO22196:2011 に基づく抗菌性
    • 耐腐食性の 304 ステンレス鋼フレーム
    • ナイロンシート
    • ADA承認済み
    • マリオットとヒルトンが承認
    仕様
      • REVERSIBLE left hand or right hand
      • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
      • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
      • Anti corrosive 304 stainless steel frame
      • Nylon seat
      • ADA approved
      • Marriott and Hilton Approved

      Nylon, decorative, adjustable, ADA approved, white, fold down, attached, antimicrobial, tested, 500 lbs., in stock

    技術仕様
    • Unique ref1800-LS-FDLH-Decorative-Colors
    • コレクションセットADA Products
    • コレクションShower Seats
    • 公開日2023-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルナイロン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー