製品の公開
Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Satin Stainless - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Satin Stainless - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

Google翻訳”,

必要に応じて、公共または個人用の商業用または住宅用バスルームに設置して使用します。例としては、ホテル(マリオットおよびヒルトン承認済み)、アシスティッドリビング施設、高齢者向け住宅、老人ホーム、集合住宅、集合住宅、一般住宅などがありますが、これらに限定されません。

PBAのすべての手すりは、最高の品質基準で製造されており、業界標準の304ステンレス鋼で構成されています。同様に重要なのは、Preferred Bath Accessories Inc.によって製造されたすべての手すりが、商用および住宅用のすべてのADA2010ADAAG要件および2017ANSI規格を満たすか上回ることです。

  • 12 "、16"、18 "、24"、30 "、36"、42 "、48"で利用可能
  • 304ステンレス鋼材料
  • 仕上げ:ブライトポリッシュ、サテンステンレスまたはホワイトナイロンパウダーコーティング
  • ADA2010ADAAGに適合
  • 商業用と住宅用の両方で2017ANSI規格に適合し、それを超えています
  • ステンレス鋼フランジ
  • マルチネジ取り付けブラケットハードウェアが含まれています
  • 取り付けにはウッドブロッキングをお勧めします

仕様
    • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    • 304 Stainless Steel material
    • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
    • Meets ADA 2010 ADAAG
    • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
    • Stainless Steel flanges
    • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
    • Wood blocking preferred for mounting

    Standard Grab Bar, Standard Grab Bars, Grab Bar, Grab Bars, ADA Grab Bars, Stainless Steel Grab Bar, Wall Mounted Grab Bar

技術仕様
  • Unique ref5000-SS
  • コレクションセットADA Products
  • コレクションGrab Bars
  • 公開日2020-10-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー