製品の公開
Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

    Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

    Google翻訳”,

    必要に応じて、公共または個人用の商業用または住宅用バスルームに設置して使用します。例としては、ホテル(マリオットおよびヒルトン承認済み)、アシスティッドリビング施設、高齢者向け住宅、老人ホーム、集合住宅、集合住宅、一般住宅などがありますが、これらに限定されません。

    PBAのすべての手すりは、最高の品質基準で製造されており、業界標準の304ステンレス鋼で構成されています。同様に重要なのは、Preferred Bath Accessories Inc.によって製造されたすべての手すりが、商用および住宅用のすべてのADA2010ADAAG要件および2017ANSI規格を満たすか上回ることです。

    • 12 "、16"、18 "、24"、30 "、36"、42 "、48"で利用可能
    • 304ステンレス鋼材料
    • 仕上げ:ブライトポリッシュ、サテンステンレスまたはホワイトナイロンパウダーコーティング
    • ADA2010ADAAGに適合
    • 商業用と住宅用の両方で2017ANSI規格に適合し、それを超えています
    • ステンレス鋼フランジ
    • マルチネジ取り付けブラケットハードウェアが含まれています

    取り付けにはウッドブロッキングをお勧めします

    仕様
      • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
      • 304 Stainless Steel material
      • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
      • Meets ADA 2010 ADAAG
      • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
      • Stainless Steel flanges
      • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
      • Wood blocking preferred for mounting

      Standard Grab Bar, Standard Grab Bars, Grab Bar, Grab Bars, ADA Grab Bars, Stainless Steel Grab Bar, Wall Mounted Grab Bar

    技術仕様
    • Unique ref8000-BL-Decorative-Colors
    • コレクションセットADA Products
    • コレクションGrab Bars
    • 公開日2023-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー