製品の公開
20102 - Prestomat 2010 Wall-mounted single timed-flow washbasin tap 15 sec, hot
Presto

20102 - Prestomat 2010 Wall-mounted single timed-flow washbasin tap 15 sec, hot

Google翻訳”,

20102 - P2000 - Prestomat 2010 壁掛け式シングルタイマー式洗面器用蛇口 15秒、温水

仕様
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 4l/min Flow limiter / 5-position flow adjustment device inaccessible to users
    • Anti-water-hammering design
    • Vandalism proof and anti-clogging spout

    > Flow time :

    • 15 seconds ( ± 5 sec.) - 4-position flow adjustment device

    > Operation :

    • Simple push-button action to activate the water/flow

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) - Premixed water (Red skirt)

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shock

    > Delivered with :

    • 1 G 1/2" nut for 12x14 tube with filter gasket
    • 1 Stainless steel plain washer
    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Nitrile plain washer
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class I
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref20102
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションTapware - Single, Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-01
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米