製品の公開
27430 - TIMED FLOW SINGLE TAP FOR SHOWER - PRESTO DL 400 SE®
Presto

27430 - TIMED FLOW SINGLE TAP FOR SHOWER - PRESTO DL 400 SE®

Google翻訳”,

27430 - シャワー用タイマー式シングル水栓 - PRESTO DL 400 SE® シンプル水栓(ストップバルブなし)

仕様
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min at 3 bar with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design
    • Fixed shower head with anti-limescale spikes

    > Flow time :

    • 30 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • G 3/4" (20x27) Top water inlet
    • For cold or premixed water

    > Material and colour finish :

    • Metal body injected molded
    • Profile extruded in aluminium-magnesium-silicon alloy 6060

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shock

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • VBA screws and nylon plugs
    • Filter gasket
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class I
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref27430
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower Panel.
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-14
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米