製品の公開
29006 - THERMOSTATIC MIXING VALVE WITH INTERNAL TEMPERATURE LIMITER - Thermostatic mixing valve with parallel 1/2'' inlets
Presto

29006 - THERMOSTATIC MIXING VALVE WITH INTERNAL TEMPERATURE LIMITER - Thermostatic mixing valve with parallel 1/2'' inlets

Google翻訳”,

29006 - 内部温度リミッター付きサーモスタットミキシングバルブ - 1/2インチ並列入口付きサーモスタットミキシングバルブ

仕様
  • > Flow:

    • maximum: 43 l/min at 3 bars
    • minimum: 4 l/min at 3 bars

    > Temperature :

    • Factory setting: 38°C
    • Temperature, hot water inlet: 85°C max
    • Minimum differential temperature: 15°C (Between hot water inlet and mixed outlet)
    • Temperature control plan: 20 to 65°C at 3 bar
    • Mixed Temperature Stability: +/- 2°C from 37 to 42°C for a flow range from 12 to 47L/mn

    > Hydraulic supply :

    • G 1/2" (15x21) Inlet & Outlet
    • Red tag for hot water, and blue tag for cold water

    > Thermal resistance :

    • Designed to withstand thermal shocks at temperatures over 75°C during 30 min

    > Security :

    • Anti-scald system: flow is immediately stopped if the cold water is cut off
    • Internal temperature blocker

    > Delivered with :

    • 2 Filter gaskets
    • 2 NF check valves
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
技術仕様
  • Unique ref29006
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションThermostatic mixing valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-30
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米