製品の公開
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Presto

30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2

Google翻訳”,

30311 - 短管壁掛け式注ぎ口、直径26mm、長さ120mm、間仕切り幅1~50mm用、M1/2

仕様
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Full-flow

    > Functionality :

    • 26 mm diameter wall-mounted tube spout
    • L1 = 120 mm L2 = 50 mm

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with threaded end for 50 mm wide cross-partition

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Suitable gasket
    • 1 Rose
    • Aerator
    • Nut

    > Standards & approvals :

    • Brass body and component in accordance with EN 1982/CC754S, NF EN 12164/CW614N, NF EN 12165/CW617N
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref30311
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションTapware - Single, Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-31
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米