製品を公開する
31646 - P712 KNEE OPERATED VALVE L565MM
Presto

31646 - P712 KNEE OPERATED VALVE L565MM

Google翻訳,

31646 - P712 - P712 膝操作バルブ L565MM

仕様
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-positions flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Operation :

    • Knee operated through action on the omnidirectional control (flexible trigger)

    > Hydraulic supply :

    • Either with hot, cold or mixed temperature water.
    • MG ½ (15x21) Inlet and outlet

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Non-removable, wear-proof red or blue marker

    > Delivered with :

    • 1 Gasket nut
    • 1 Coupling nut
    • 1 non return valve
    • 2 colored marker (Red and blue)
    • 1 Nut for 12x14 tube
    • Instruction manual
    • > Standards & approvals :
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技術仕様
  • 固有参照番号31646
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループTapware - Single, Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-01
  • 版番号1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米