製品の公開
35814 - TIMED FLOW TAP WARE FOR SHOWER - Wall mounted PRESTO ALPA mixer tap
Presto

35814 - TIMED FLOW TAP WARE FOR SHOWER - Wall mounted PRESTO ALPA mixer tap

Google翻訳”,

35814 - シャワー用タイマー式水栓 - 壁掛け式 PRESTO ALPA 混合水栓

仕様
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 8 l/min with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time:

    • 30 seconds (- 10 / + 5 seconds)

    > Hydraulic supply:

    • Angled connectors F 3/4" (20x27) x M 1/2" (15x21)
    • On ALPA NF/ IB mixer with NF non return valves

    > Material and colour finish:

    • Chrome-plated knob

    > Thermal resistance:

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security:

    • Adjustable tamper-proof temperature limiter to prevent scalding

    > Delivered with:

    • 2 Filter gaskets
    • 3 Union nuts 3/4" (20x27)
    • 2 angled connectors M 3/4" - F 1/2"

    > Standards & approvals:

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref35814
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-30
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米