製品の公開
55371 - URINAL SENSOR TAPS - PRESTO SENSAO 8400 N - Rear water inlet
Presto

55371 - URINAL SENSOR TAPS - PRESTO SENSAO 8400 N - Rear water inlet

Google翻訳”,

55371 - 小便器センサータップ - PRESTO SENSAO 8400 N - 後部給水口

仕様
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 8 l/min at 1 bar with integrated flow limiter

    > Flow time:

    • 6 seconds

    > Hydraulic supply:

    • Rear water inlet, M G 1/2" (15x21) stop valve

    > Power supply:

    • 6 V Lithium battery type CRP2 integrated

    > Material and colour finish:

    • Chrome-plated brass body
    • Chrome-plated molded metal covers

    > Security:

    • The solenoid valve closes automatically if the battery runs out or the sensor is damaged.
    • Automatic flushing every 24 hours after the last use

    > Delivered with:

    • Suitables gaskets
    • Instruction manual

    > Standards & approvals:

    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Brass body and components in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
技術仕様
  • Unique ref55371
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションUrinal valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-30
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米