製品の公開
60333 -T-bar diameter 32 mm
Presto

60333 -T-bar diameter 32 mm

Google翻訳”,

60333 - グラブバーとサポートレール - Tバー直径32 mm

仕様
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 500x1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws
    • T-model

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref60333
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションGrab bars and Support rail
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1150
  • 幅(mm)500
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米