製品の公開
SUPPORT RAIL 420 MM NYLON SHEATHED ALUMINIUM
Presto

SUPPORT RAIL 420 MM NYLON SHEATHED ALUMINIUM

Google翻訳”,

60452 - サポートレール - 直径34mm

仕様
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 400 mm

    > Material and finish color:

    • Aluminium structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref60452
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションGrab bars and Support rail
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-30
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米