製品の公開
STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)
Presto

STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)

Google翻訳”,

60578 - ストレートレール - 直径25mm

仕様
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • Inox 201
    • Bright chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws are not included
技術仕様
  • Unique ref60578
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションGrab bars and Support rail
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-30
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米