製品の公開
60648 - SHOWER SEAT - Shower bench
Presto

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

Google翻訳”,

60648 - シャワーシート - シャワーベンチ

仕様
  • > Dimensions:

    • Height: adjustable from 350 to 460 mm (5 positions)
    • Seat widths: 500 x 300 mm

    > Resistance in static pressure:

    • 150 kg

    > Material and finish color:

    • Seat and backrest in anti-slip ABS
    • Aluminum feet
    • Non-slip pads
    • White finish

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref60648
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションGrab bars and Support rail
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米