製品の公開
65305 - NEO stainless steel S deck-mounted single tap 3l/min 7sec hot
Presto

65305 - NEO stainless steel S deck-mounted single tap 3l/min 7sec hot

Google翻訳”,

65305 - NEO INOX - NEOステンレススチールSデッキマウント式シングルタップ 3L/分 7秒温水

仕様
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    > Flow time:

    • 7 seconds

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 40 - hot or premixed water

    > Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    > Safety:

    • With S® antiblocking system to prevent blocking in continuous flow
    • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
    • Non-removable red circled marker

    > Delivered with:

    • 1 Nut for 12x14 tube
    • 1 Fibre gasket
    • 1 Stainless steel plain washer
    • 1 Brass clamping nut
    • 1 NBR washer
    • 1 Installation manual

    > Standards / Approvals:

    • Stainless steel body (304 L)
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref65305
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションTapware - Single, Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-31
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米