製品の公開
71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat
Presto

71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat

Google翻訳”,

71018 - ステンレス製衛生器具 - 耐衝撃洗面台 エクストラフラット

仕様
  • > Description:

    • Seamless shaped vandal resistant washbasin without overflow
    • With pressed in grill drain and welded drain pipe
    • Closed bottom with entrance hatchway for attachment and connection.
    • Water trap could be install in or behind the wall
    • Fit for wheel chair users and disable people

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • W 400 x D 390 x H 148 mm
    • Washbowl Ø 300 mm H 60mm

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 14388 - CL 00
技術仕様
  • Unique ref71018-vandal-proof-washbassin-extra-flat
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションStainless Steel Sanitary ware
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)148
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米