製品の公開
71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm
Presto

71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

Google翻訳”,

71024 - ステンレス製衛生器具 - 壁掛け式ダブル洗面器 - 1200mm

仕様
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 2 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm

    Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
技術仕様
  • Unique ref71024
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションStainless Steel Sanitary ware
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)290
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米