製品の公開
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

Google翻訳”,

71300 - ステンレス製衛生器具 - 壁掛け小便器

仕様
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
技術仕様
  • Unique ref71300
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションStainless Steel Sanitary ware
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)521
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)6.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米