製品の公開
71400 - Squat Pan Toilet
Presto

71400 - Squat Pan Toilet

Google翻訳”,

71400 - ステンレス製衛生器具 - スクワットパントイレ

仕様
  • >Description

    • Pressed stainless-steel squat toilet pan for floor mounting
    • Foot areas with anti-slip surface
    • Integrated horizontal water inlet with flushing effect

    >Flow rate

    • Maximum instantaneous flow rate: 3.4 l/s at 3 bar (KV = 2 l/s)
    • Hydraulic connection
    • Inlet: Ø 55 mm
    • Outlet: Ø 100 mm

    >Material(s) and finish(es)

    • Material : Stainless steel AISI 304
    • Thickness : 1.2 mm
    • Finish : satin

    >Delivered with

    • Flushing effect system
    • DN32 connection nozzle
技術仕様
  • Unique ref71400
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションStainless Steel Sanitary ware
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-19
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米