製品の公開
 Black faucet on base, compressed air
Presto

Black faucet on base, compressed air

Google翻訳”,

726041 - ベース付き黒色蛇口、圧縮空気

仕様
  • Fluid:

    • Compressed air
    • Operation:
    • Fluid release and shut-off via ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Direct operated

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G 1/2"

    Using pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 5 bar
    • Maximum: 7 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Blue handwheel, plate and baseplate indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Wall deck-mounted

    Safety:

    • Anti-rotation fastening thanks to steel claw washer

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
技術仕様
  • Unique ref726041
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションLaboratory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-01
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 実験室設備

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米