製品の公開
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Presto

    88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

    Google翻訳”,
    88806 PRESTO Prestotem2 P50 サーモスタットミキサーとそのバリエーション
    仕様
    • Variants : 88802 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Anti-water-hammering device Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL
    技術仕様
    • Unique ref88802
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米