製品の公開
Noodle Link™
PrivacyLink

Noodle Link™

5つ星のうち4.34.3(9 レビュー)
Google翻訳”,

NoodleLink™は革新的な新しい2インチのチェーンリンクフェンスで、柔軟な丸いチューブを使用して、二重壁のスラットをフェンスの上部と下部の両方にしっかりと固定します。

NOODLE LINK ™ヌードルとスラットは、工場で挿入されて所定の位置にロックされており、受け取った時点ですでにワイヤーに固定されています。そうです、リンクチェーンフェンスを自分でスラットする必要がないので、時間を節約できます。必要なのは、事前に挿入されたスラットを上にしてフェンスを吊るすだけです。 NOODLE LINK ™は、チェーンリンクフェンスとスラットを別々に購入して設置するよりも費用がかからず、設置が簡単で、顧客が愛し、感謝する美しく仕上げられたフェンスを作成します。これは、プライバシーを備えたチェーンリンクフェンスの賢い選択です。そして、あなたはそれについて私たちの言葉を受け入れる必要はありません。お客様の証言をチェックしてください!

仕様
  • NOODLE LINK™ FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    • Double-wall factory inserted slats
    • Approximately 75% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
    • Available in 2” x 2” mesh
    • Manufactured up to 12’ high
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II class V wire (2.0 oz.)
    • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
    • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments after that
    • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
    • Fifteen year, pro-rata limited warranty
    • Patent pending
技術仕様
  • Unique refnoodle-link
  • コレクションセットChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
  • コレクションNoodle Link™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
  • UNSPSC名称Fencing
  • UNSPSC301520
  • Uniclass2015コードSs_25_14
  • Uniclass2015詳細Fence systems
  • MasterFormat 2014 コード32 31 13
  • MasterFormat 2014 タイトルChain Link Fences and Gates
  • OmniClassNumber23-11 25 19
  • OmniClassタイトルFences

対応地域

ヨーロッパ 北米 アジア 南アメリカ オセアニア