お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

SafeGlide® Aluminum Twin Track Sliding Gate Systems (10' to 40')

Unique ref.: safeglide-twin-track
ブランド名: Pro Access Systems
製品ファミリー: Gates
製品グループ: Sliding gate
公開日: 2019-02-21
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: Steel
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: ランドスケープ・景観 - ゲート
IFC分類: Object
UNSPSC 名前: Gate barrier systems
UNSPSC コード: 46161510
Uniclass 1.4 コード: L4412
Uniclass 1.4 詳細: Gates
Uniclass 2.0 コード: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 詳細: Gate Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 詳細: Gate systems
NBS Reference コード: 25-32-35
NBS Reference 詳細: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
OmniClass Number: 23-11 25 15 15
OmniClass Title: Sliding Gates
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

名前
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 40' 0"

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です