製品の公開
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel

    Google翻訳”,

    ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    蚊帳付きプレストローラーシャッター木製の大工箱に特別に適合
    同時に、熱シールド、侵入に対する防御、日焼け止めにより、家の快適さを向上させます。

    •下側を固定するためのリターンと下側を分解するためのモーターサポート付きの頬-
    •3in1マキシコンフォートソリューション-ハイテク蚊帳オーニングを備え、外部の可視性を維持しながら昆虫に対して理想的であり、太陽と外部のビューから効果的に保護します-
    •安全のために:外部からの自動アンチリフティングデバイス、高強度押し出しアルミニウム製のスライドとファイナルブレード。
    •専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上昇と下降で40年間の動作)
    •Profaluxによって開発された自動ロック装置(DVA)
    •必要なスペースの削減:巻線が頬を超えて伸びることはありません。
    •スライドでサポートされている自立型システム
    •セクションが窓の場合は133mm未満、フレンチドアの場合は156mmのアルミニウム製アクスルサポートチーク。
    •ダイレクトドラフトで操作されるスクリーン
    •木箱でのサイド予約の有無
    •屋外ロールアップ設置のみ
    •簡素化された計量、迅速な組み立て、簡単な設置(工場で軸に取り付けられたデッキ)
    •色の幅広い選択:メーカーの範囲から選択するエプロン。ボックス、ランナー、ファイナルスラットは、メーカーの範囲、RALまたはFuturaの範囲で選択できます。

    知っておくべきこと:ソーラーバージョンでも利用可能-一般的なコントロールCalyps'HOME(オプションとして販売)は、ボタンを1つ押すだけですべてのシャッターを閉じます。 BMS(ビル管理システム)とも互換性があります。

    インストールケース
    -TUNNELBOXへの設置
    内側から絶縁された従来の構造(外巻きのみ)
    外部からの断熱にも可能

    仕様
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Mosquito net :
      LDC* maxi = 1749 mm
      HSL* max = 1350 mm

      To know : 20 mm offset from the joinery to facilitate the unlocking of the mosquito netting load bar

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      Maneuverability :
      Radio (Profalux motor only)

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC* mini = 530 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use Alu slides for Presto (PX39) :
      LDC* max = 1749 mm
      HSL* max = 1550 mm

      Cheek Section :
      According to dimensions - download the technical data sheet

      CE marking, Wind resistance Class 3 to 5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    技術仕様
    • Unique refPMS
    • コレクションセットVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • コレクションVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-17 13 19 21
    • OmniClassタイトルComposite Awning Windows