製品の公開
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois

    Google翻訳”,

    ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    PrestoSolaire"木製の大工箱に特別に適合したローラーシャッター

    •下側を固定するためのリターンと下側を分解するためのモーターサポート付きの頬
    •引っ張られるワイヤーのない自然な電源
    •同時に、家の快適さを向上させるための熱シールド、侵入に対する防御、および太陽光保護
    •リモートソーラーパネル、曇りの天候でも充電し、太陽なしで15日間動作します
    •安全のために:外部からの自動上昇防止装置、高強度押し出しアルミニウム製のスライドと最終ブレード
    •専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上下で40年間の運用)
    •Profaluxによって開発された自動ロック装置(DVA)
    •必要なスペースの削減:巻線が頬を超えて伸びることはありません。
    •スライドでサポートされている自立型システム
    •セクションが窓の場合は133mm未満、フレンチドアの場合は156mmのアルミニウム製アクスルサポートチーク
    •木箱でのサイド予約の有無
    •外部コイルと内部コイルの敷設
    •簡素化された計量、迅速な組み立て、簡単な設置
    •色の幅広い選択:メーカーの範囲から選択するエプロン。ボックス、ランナー、ファイナルスラットは、メーカーの範囲、RALまたはFuturaの範囲で選択できます。

    知っておくべきこと:ソーラーバージョンで存在-接続されたリモコンCalyps'HOME(オプションとして販売)と互換性があり、BMS(ビル管理システム)とも互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます。

    ポーズケース
    木箱へのはめ込み(巻き内)
    ウッドフレームハウスでも可能

    仕様
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Remote solar panel :
      510 X 80 X 50 mm

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)

      Backstage :
      C48 - C62 (depending on configuration)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      - LDC * mini = 530 mm
      - HSL* mini = 400 mm

      Limits of use for Alu slats
      - LDC * mini = 3000 mm
      - HSL* mini = 2450 mm

      Cheek Section :
      According to dimensions - download the technical data sheet

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    技術仕様
    • Unique refPSMB
    • コレクションセットVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • コレクションVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類