製品の公開
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence

    Google翻訳”,

    ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    ケーシング付きの方向性のあるサンブレーカー

    •改修や外部からの断熱に最適
    •外の景色を保ちながら、スラットの向きで光をフィルタリングします
    •これまで、NFCSTB認証を取得したBSOのみ
    •耐風性、耐久性、熱保護、耐霜性、耐塩性で認定された性能
    •グレージングライトの損失を制限し、光の寄与を促進するための消去可能な最終スラットを備えた、このカテゴリで最小のボックス(ボックスに含まれるスタッキング)
    •統合されたサイドロック付きブレード
    •「ステップバイステップ」モードによるブレードの向きの管理
    •小さなフットプリントでスライド
    •床を敷くときに4mmの遊びを回復する可能性。
    •丸みを帯びた箱の形

    知っておきたいこと:接続されたリモコン(オプションで販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます。

    インストールケース
    予約なしのインストール
    内側または外側からの断熱材を使用した従来の構造
    まぐさ*または表面実装*の下(ブラケットへの取り付け)

    *木造住宅でも可能

    仕様
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      PX90Z : 90 mm aluminium profile blades

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C20

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      -LDC* = 550 mm
      -HCC* = 600 mm
      For smaller widths, please consult us.

      Limits of use for PX90Z blades
      - LDC* = 3200 mm
      - HCC* = 2350 mm

      Number of brackets for surface mounting :

      HCC* < 1800 mm : 2 brackets per slide
      1801

      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back panel * HCC = Height of the cabinet included

    技術仕様
    • Unique refVBSO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類