製品の公開
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire

    Google翻訳”,

    ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    蚊帳付きローリングシャッター。 2つの製品を1つにまとめました:真の熱シールド(寒さと熱に対する断熱)、昆虫に対する防御により、建物の快適性が向上します。

    -グレージングの透明度の損失を制限するためにボックス内の最後のスラットを完全に消去した、このカテゴリで最小のボックス
    -安全のために:外部からの自動アンチリフティングデバイス、高耐性の押し出しアルミニウム製のスライドとファイナルブレード。
    -専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上昇と下降で40年間の動作)
    -Profaluxによって開発された自動ロック装置(DVA)
    -ボックスの2つの形状から選択:丸みを帯びた、カット面
    -設置時に4mmの遊びのない幅を回復する可能性

    -幅広い色の選択:メーカーの範囲(RALおよびFutura)から選択するエプロン、ボックス、ランナー、および最終スラット
    -キャンバスの蚊帳の色の幅広い選択肢

    知っておくべきこと:オプションのモスキートスクリーンオーニングがあります-ソーラー操作でも利用可能-接続されたリモコン(オプションとして販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます。 BMS(ビル管理システム)との互換性

    インストールケース

    -予約なしのインストール
    内側または外側からの断熱材を使用した従来の構造
    外のまぐさヌードの下で
    ウッドフレームハウスでも可能
    外部巻線のみへの取り付け


    仕様
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      Min. width of the back panel = 530 mm
      Cabinet height Incl. min. cabinet height = 400 mm

      Limits of use for Visio Mourtiquaire Alu slats :
      depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Casing :
      Shape of box: cut side, rounded
      Casing section: 123/ 132/155/170/205 - depending on blades and configurations.
      Minimum clearance on the window: Box section 123/132/155

      Dimensions H x Depth :
      123 x 161 mm
      132 x 170 mm
      155 x 191 mm
      170 x 204 mm
      205 x 235 mm

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    技術仕様
    • Unique refVM
    • コレクションセットVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • コレクションVolets roulants avec caisson Alu
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類