製品の公開
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio

    5つ星のうち3.83.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    ローラーシャッター

    •本物の熱シールド(寒さと熱に対する断熱)、生息地の快適さを向上させるための侵入に対する防御
    •グレージングの透明度の低下を制限するために、ボックス内の最後のスラットを完全に消去した、このカテゴリで最小のボックス
    •安全のために:外側からの自動アンチリフト装置、高耐性の押し出しアルミニウム製のスライドとエンドスラット
    •専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上下で40年間の運用)
    •Profaluxによって開発された自動ロック装置(ALD)
    •舗装時に4mm幅のクリアランスを回復する可能性

    知っておくべきこと:蚊帳または蚊帳の日除けオプションがあります-ソーラー操作でも利用可能-接続されたリモコンCalyps'HOME(オプションとして販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます。 GTB(GestionTechniquedeBâtiment)とも互換性があります

    インストールケース
    予約なしのインストール
    内側または外側からの断熱材を使用した従来の構造
    まぐさの下(外巻きまたは内巻き)
    表面実装(外巻き)
    内巻き付き、四角い箱のみ
    木造住宅でも可能

    仕様
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX55 = 55 mm curved blade 55 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Moves that can be done :
      Radio
      Emergency move
      Wired
      Direct pull (except PX55)
      Oscillating rod (except PX55)

      Backstage :
      C48 - C62 - C62L - C63 (depending on configuration)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 407 mm (435 if slide different from C48R)
      HCC* mini = 400 mm

      Electric Motor with emergency backup
      LDC * mini = 700 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (mini cabinet 155 mm)

      Oscillating rod
      LDC * mini = 400 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (mini cabinet 132 mm)

      Direct print PX39/PX40
      LDC * min = 705 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (max. surface : 5m² - min. housing 132 mm)

      Limits of use of aluminium blades for Visio :
      depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Casing :
      Shape of the box: square, cut side, rounded
      Casing section: 123/ 132/155/170/205/230 - depending on blades and configurations.
      Minimum clearance on the window : Box section 123/132/155

      Housing dimensions H x Depth :
      123 x 130 mm
      132 x 137 mm
      155 x 157 mm
      170 x 170 mm
      205 x 205 mm
      230 x 230 mm

      Telescopic swivel winch
      80° output as standard
      Optional extra length

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    技術仕様
    • Unique refVO
    • コレクションセットVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • コレクションVolets roulants avec caisson Alu
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類