製品の公開
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Solaire

    Google翻訳”,

    ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    ソーラーローリングシャッター

    •引っ張るワイヤーのない自然電源
    •同時に、生息地の快適さを向上させるための熱シールド、侵入に対する防御、および太陽の保護
    •曇りの日でも充電され、日光が当たらない状態で15日間動作します
    •内部からバッテリーを充電するために簡単にアクセスできる、市場で唯一のソーラーローラーシャッター
    •グレージングの損失を制限し、光の入力を促進するための凹型エンドスラットを備えたこのカテゴリで最小のボックス
    •安全のために:外側からの自動アンチリフト装置、高耐性の押し出しアルミニウム製のスライドとエンドスラット
    •専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上下で40年間の運用)
    •Profaluxによって開発された自動ロック装置(ALD)
    •2つのアルミニウムプロファイルキャビネット形状から選択できます。丸みを帯びたエッジまたはカットエッジ-断面は、窓の場合は133 mm未満、窓のドアの場合は156mm未満です。
    •設置時に4mmの幅のクリアランスを回復する可能性
    •色の幅広い選択:メーカーの範囲から選択するエプロン。 RALまたはFuturaの範囲で、メーカーの範囲から選択されるキャビネット、ランナー、および最終スラット

    知っておくべきこと:オプションのモスキートスクリーンまたはモスキートスクリーンブラインドが存在します-接続されたリモコンCalyps'HOME(オプションとして販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます

    インストールケース
    予約なしの屋外
    ロールアップインストールのみ
    内側または外側からの断熱材を使用した従来の構造
    外面がむき出しまたは表面に取り付けられたまぐさの下
    木造住宅でもご利用いただけます。

    仕様
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ (TM) winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      Manoeuvrable :
      Solar radio

      Backstage :
      C48

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      - LDC * mini = 525mm
      - HCC* mini = 400 mm

      Limits of use PX35 :
      - PX39 : LDC * = 3000 mm - HCC* = 2350 mm

      Box :
      Section 123/132/155/170 (depending on configuration)
      Cabinet shape: Pan cut, Rounded

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height of the cabinet included

    技術仕様
    • Unique refVS
    • コレクションセットVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • コレクションVolets roulants avec caisson Alu
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類