製品を公開する
Shaped profile for sandwich panels SP-23
Shaped profile for sandwich panels SP-23
Shaped profile for sandwich panels SP-23
Shaped profile for sandwich panels SP-23
Shaped profile for sandwich panels SP-23
    Profholod

    Shaped profile for sandwich panels SP-23

    Google翻訳,

    成形プロファイル(フラッシング)は、いくつかの補強リブを備えたプロファイルされた金属アイテムです。

    それらは、建物の接合部、エッジ、構造要素を保護するように設計されています。

    成形プロファイル(点滅)は、最新のFutura(イタリア)機器で作成されています。

    アイテムの長さは最大3000mmです。

    仕様
    • Materials:

      Shaped profiles (flashings) are produced from the metal supplied by the leading Russian metal manufacturers (Novolipetsk Metallurgical Combinate (NLMK), Severstal, INSAYUR Group). The sheet’s thickness is 0,3 – 2 mm.

      Variants of metal:

      1. Cold rolled galvanized steel;
      2. Cold rolled galvanized steel coated with polyester paint according to the RAL catalogue;
      3. Stainless steel AISI 430 (for non-alimentary products);
      4. Stainless steel AISI 304 (for alimentary products);
      5. Cold rolled galvanized steel coated with Pural;
      6. Cold rolled galvanized steel coated with Plastisol;
      7. Cold rolled galvanized steel coated with Polyvinylidene fluoride (PVDF)
    技術仕様
    • 固有参照番号SP-23
    • 製品ファミリShaped profiles
    • 製品グループGalvanized sheet steel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-19
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材ポリエステル
    • 設計国ロシア
    • 製造国ロシア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 建設 - その他
    • IFC分類構造部材
    • ETIM コードEC002122
    • ETIM 名称Snips
    • Uniclass 2015 コードPr_25_71_94_52
    • Uniclass 2015 説明Metal sheet facings
    • CSI MasterFormat 2014 コード05 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetals
    • OmniClass 番号23-13 19 11 11 11
    • OmniClass タイトルThin Metal Sheets
    • CSI UniFormat II コードF1010
    • CSI UniFormat II タイトルSpecial Structures

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
    イギリス
    アメリカ合衆国
    ロシア