製品の公開
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
    Profholod

    Hinged Single Leaf Door (HSLD)

    Google翻訳”,

    ProfHolodのヒンジ付きシングルリーフ冷凍ドア(HSLD)は、ヨーロッパレベルの冷凍ドアです。 HSLDは、調整された温度条件を必要とする中温および低温のコールドチャンバー、保管、および産業施設での使用を目的としています。 ProfHolodの冷蔵ドアは、設置の準備ができた最高の商用アプリケーションを保証するために、カスタムサイズで利用できます。 ProfHolodの冷蔵ドアには、お客様のご要望に応じて、イタリア製、スペイン語、ドイツ語のヨーロッパ製のハードウェアが装備されています。

    仕様
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Options:
         ∙ with/without threshold;
         ∙ left-hand, right-hand opening or sliding;
         ∙ medium- or low-temperature doors;
         ∙ with a monorail opening;
         ∙ with a viewing window;
         ∙ any colors according to RAL catalog;
         ∙ non-standard door set according to individual specifications.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 2200 mm, width up to 1200 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    技術仕様
    • Unique refdoor-hsld
    • コレクションセットRefrigeration doors
    • コレクションRefrigeration door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ロシア
    • 製造国ロシア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドアパネル
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ 北米