製品の公開
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
    Profholod

    Sliding Door (SD)

    5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    ProfHolodの引き戸(SD)は、考えられるすべての温度条件とサイズの冷蔵および冷凍チャンバーで使用されます。ドアには、ヨーロッパ製の最新のハードウェアまたは非常に耐久性のあるProfHolodのハードウェアが装備されています。陽極酸化アルミニウムガイドは壁に固定されています。低温冷凍ドアにはオープニングレバーが装備されています。これらの人間工学に基づいたヨーロッパ品質のドアは、施設のスペースを大幅に節約します。

    仕様
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 3000 mm, width up to 3000 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    技術仕様
    • Unique refdoor-sd
    • コレクションセットRefrigeration doors
    • コレクションRefrigeration door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ロシア
    • 製造国ロシア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドアパネル
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors