製品の公開
Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core
Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core
Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core
    Profholod

    Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core

    Google翻訳”,

    ポリイソシアヌレート(PIR)パネル

    耐火性ポリイソシアヌレートPIRフィラーを使用したサンドイッチパネルは、防火要件が高い大規模な冷凍グループ、ターミナル、その他の建物の建設用に設計されています。それらは、水力および断熱材の中で最高の特性を持ち、取り付けが簡単です。それらは、任意のRAL色の滑らかなまたはプロファイルされた表面を持つことができます。

    ポリウレタンフォーム(PUR)パネル

    ポリウレタンフォームPURサンドイッチパネルは、冷凍室、小さな倉庫、産業施設の断熱、技術的および補助的な建物の建設のために設計されています。それらは高い水力および断熱特性を持ち、経済的で取り付けが簡単です。それらは、任意のRAL色の滑らかなまたはプロファイルされた表面を持つことができます。

    仕様
    • Functions:

      - roofs

      Usage:

      - refrigerating warehouses

      - commercial and industrial buildings

      - logistics centers

      - offices

      - rural constructions

      - sport halls

      Technical details:

      - core: polyisocyanurate PIR, polyurethane PUR

      - thickness: 40/80 (mm)

      - thermal insulation U: 0,33 [40/80] (W/m²K)

      - weight: 9,8 (kg/m²)

      - module widght: 1000 (mm)

      - total widght: 1070 (mm)

      - panel lenght: 2,00 – 13,60 (m)

      - standard plate thickness: 0,50 (mm)

      - adjusted outer plate thickness: 0,40 – 0,70 (mm)

      - adjusted inner plate thickness: 0,40 – 0,70 (mm)

      - coatings: Ral, Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - fire resistance: RE15

      - minimum roof inclination > 7% – for panels joined at length or with skylights > 5% – for continuous panels and without skylights

      - reaction to fire (Euroclass): C-s2-d0

      - colors: all colors in RAL-catalog

      Outer profiles:

      - trapezoidal

      Inner profiles:

      - microprofiled

      - smooth

    技術仕様
    • Unique refPIR-PUR-RSP-40mm
    • コレクションセットSandwich panel
    • コレクションRoof sandwich panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日1918-09-19
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルPolyisocyanorate PIR
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ロシア
    • 製造国ロシア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_20_93_84_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated roof panels
    • MasterFormat 2014 コード07 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels

    対応地域

    ヨーロッパ 北米