製品の公開
Shaped profile for sandwich panels SP-22
Shaped profile for sandwich panels SP-22
Shaped profile for sandwich panels SP-22
    Profholod

    Shaped profile for sandwich panels SP-22

    Google翻訳”,

    成形プロファイル(フラッシング)は、いくつかの補強リブを備えたプロファイルされた金属アイテムです。

    それらは、建物の接合部、エッジ、構造要素を保護するように設計されています。

    成形プロファイル(点滅)は、最新のFutura(イタリア)機器で作成されています。

    アイテムの長さは最大3000mmです。

    仕様
    • Materials:

      Shaped profiles (flashings) are produced from the metal supplied by the leading Russian metal manufacturers (Novolipetsk Metallurgical Combinate (NLMK), Severstal, INSAYUR Group). The sheet’s thickness is 0,3 – 2 mm.

      Variants of metal:

      1. Cold rolled galvanized steel;
      2. Cold rolled galvanized steel coated with polyester paint according to the RAL catalogue;
      3. Stainless steel AISI 430 (for non-alimentary products);
      4. Stainless steel AISI 304 (for alimentary products);
      5. Cold rolled galvanized steel coated with Pural;
      6. Cold rolled galvanized steel coated with Plastisol;
      7. Cold rolled galvanized steel coated with Polyvinylidene fluoride (PVDF)
    技術仕様
    • Unique refSP-22
    • コレクションセットShaped profiles
    • コレクションGalvanized sheet steel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国ロシア
    • 製造国ロシア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
    • IFC分類構造部材
    • ETIM コードEC002122
    • ETIM 名Snips
    • Uniclass2015コードPr_25_71_94_52
    • Uniclass2015詳細Metal sheet facings
    • MasterFormat 2014 コード05 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetals
    • OmniClassNumber23-13 19 11 11 11
    • OmniClassタイトルThin Metal Sheets
    • UniFormatIIコードF1010
    • UniFormatIIタイトルSpecial Structures

    対応地域

    ヨーロッパ 北米