製品の公開
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
    Profiltek

    Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE

    5つ星のうち4.74.7(12 レビュー)
    Google翻訳”,
    私たちは、測定と設計で100%カスタマイズ可能なエンクロージャーを測定するために製造されています。エレガンスと汎用性は、ウォークインとフィホスワンのバスルームエンクロージャーのコレクションの重要な機能であり、どんなに大きなシャワースペースの要件にも対応できます。シャワー用の固定ガラスパネル。統合ハンガー。強化バーが含まれています。
    仕様
    • Shower Enclosure 8 mm tempered glassl. Teknoclean treatment included as standard. Edging finishes: White, Silver or Brilliant Chrome. Types of Glass: Clear, Master Carré, Acid, Carglass, Smoky Grey or Blue. Decoration finishes: Clear, Smoky Grey and Blue Sandblast decoration, or Imagik (Digital printing).
    技術仕様
    • Unique ref128281
    • コレクションセットFijos One
    • コレクションWALK-IN
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-08-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)59
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures