お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Active FIX A

Unique ref.: active_fix_a
ブランド名: Profin
製品ファミリー: Active
製品グループ: Fix windows
幅 (mm): 1570
高さ (mm): 2990
奥行 (mm): 198
公開日: 2015-06-30
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Glass
デザイン: Finland
製作国: Finland
正味重量 (kg): 50

BIMobject カテゴリー: 窓 - FIX窓
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: L413
Uniclass 1.4 詳細: Windows
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97
Uniclass 2.0 詳細: Windows
NBS Reference コード: 59-97
NBS Reference 詳細: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です