Unique ref.: | clear_fixed_a |
---|---|
ブランド名: | Profin |
製品ファミリー: | Fix windows |
製品グループ: | Fix windows |
幅 (mm): | 2990 |
高さ (mm): | 2990 |
奥行 (mm): | 210 |
公開日: | 2019-10-01 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | http://profin.fi/en/products/kiinteat-ikkunat-2-2/#overview |
---|---|
設置方法: | |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | |
説明ビデオ: | https://www.youtube.com/watch?v=alE_7jn5CwM |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/profin/product/clear_fixed_a
主なマテリアル: | Wood |
---|---|
副マテリアル: | Glass |
デザイン: | Finland |
製作国: | Finland |
正味重量 (kg): | 50 |
BIMobject カテゴリー: | 窓 - FIX窓 |
---|---|
IFC分類: | Window |
UNSPSC 名前: | Windows |
UNSPSC コード: | 301716 |
Uniclass 1.4 コード: | L413 |
Uniclass 1.4 詳細: | Windows |
Uniclass 2.0 コード: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 詳細: | Windows |
NBS Reference コード: | 59-97 |
NBS Reference 詳細: | Windows |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Windows |
名前 | 値 |
---|---|
Frame Material | Wood |
BIMobject®