お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

SD Active A

Unique ref.: sd_active_a
ブランド名: Profin
製品ファミリー: Active
製品グループ: Glass sliding doors
幅 (mm): 3990
高さ (mm): 2990
奥行 (mm): 198
公開日: 2015-06-30
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Glass
デザイン: Finland
製作国: Finland
正味重量 (kg): 50

BIMobject カテゴリー: ドア - 引き戸
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です