このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

SD Clear G

Unique ref.: sd_clear_g
ブランド名: Profin
製品ファミリー: Clear
製品グループ: Glass sliding doors
幅 (mm): 5990
高さ (mm): 2990
奥行 (mm): 195
公開日: 2015-06-30
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Glass
デザイン: Finland
製作国: Finland
正味重量 (kg): 50

BIMobject カテゴリー: ドア - 引き戸
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors

BIMobject®