お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Sliding door Active G

Unique ref.: Sliding_door_Active_G
ブランド名: Profin
製品ファミリー: Active
製品グループ: Glass sliding doors
幅 (mm): 5990
高さ (mm): 2990
奥行 (mm): 210
公開日: 2019-10-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Glass
デザイン: Finland
製作国: Finland
正味重量 (kg): 50

BIMobject カテゴリー: ドア - 引き戸
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: L413
Uniclass 1.4 詳細: Windows
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97
Uniclass 2.0 詳細: Windows
NBS Reference コード: 59-97
NBS Reference 詳細: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

名前
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Wood

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です