製品の公開
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A
    Progress Profiles

    PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A

    Google翻訳”,
    PROINTER AC 316は、ポリッシュ、スーパーポリッシュ、サテン仕上げのステンレス鋼AISI 316/1.404-V4Aの入り江型プロファイルです。機械的および化学的ストレスに対する高い耐性が要求されるあらゆる種類の環境で、清潔さと衛生を確保するのに特に適しています。その特定のセクションと、3つの仕上げと、内部および外部のコーナーなどの特別な部品の可用性により、PROINTERAC316は非常に人気のあるプロファイルになっています。プロファイルは壁装材と簡単に一致し、高い機械的ストレスにさらされる環境でも職人のようなアプリケーションを可能にします。
    仕様
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    技術仕様
    • Unique refPROINTER_AC_STAINLESS_STEEL_AISI_316-14401-V4A
    • コレクションセットPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • コレクションPROINTER AC
    • 公開日2021-02-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他

    対応地域

    ヨーロッパ 北米