製品の公開
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Progress Profiles

    PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Google翻訳”,
    PROJOLLY SQUAREは、研磨、超研磨、研磨、サテン仕上げのステンレス鋼AISI 304 / 1.4301-V2Aの正方形のコーナービードプロファイルで、カバーの外側のコーナーに適用できます。セラミックタイルと天然石タイルでコーティングされた踏板と階段の蹴上げの間の接続プロファイルのように、カバーの周囲を閉じるために使用できます。また、床と壁のカバーの分離プロファイルとしても使用できます。その特定のセクション、3つの異なる仕上げの可用性、および内部と外部のコーナー、エンドキャップ、ジョイントなどの特別な部品により、PROJOLLY SQUAREは非常に人気のあるプロファイルになり、高い機械的ストレスにさらされる環境でも職人のようなアプリケーションが可能になります。
    仕様
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A - SANDED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    技術仕様
    • Unique refPROJOLLY_SQUARE_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • コレクションセットPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • コレクションPROJOLLY SQUARE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他

    対応地域

    ヨーロッパ 北米